??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
BALLUFF BMS CS-M-D12-B23K-05
HELP_VARIABLE
公司
Balluff
描述
固定技术
明细表
BALLUFF BMS CS-M-D12-B23K-05
VERF
可用性
可得到
BC
订购代码
BAM01AW
TC
产品识别器
BMS CS-M-D12-B23K-05
PX
产品视图
47148_00
GR
直径
mm
POS
位置
mm
MOUNTING
安装
TECH
技术细节
Tech. Detail
ICON
W
重量
0.128 Kg
TRAFFIC
海关编号
83024900
MANUALDE
手册EN
MANUALEN
手册EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for photoelectric sensors BOS 23K, for photoelectric sensors BOS 26K, Material = Stainless steel, Dimension = 93 x 30 x 55 mm, Mounting part = Clamps, Approval/Conformity = Ecolab
CAE
EPlan
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
代码